- Описание продукта
-
Описание продукта• с выемкой;
• для круглых проводников Rd 8-10;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет взрывозащищённый нет Встроенная направляющая круглого провода нет Диапазон зажима мин. 100 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2714 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2714 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 301 S-VA-100 / 5351251 , 0.09MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 301 S-VA-100 / 5351251 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 301 S-VA-100 / 5351251 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 301 S-VA-100 / 5351251 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский