Скоба для крепления круглых проводников Rd 8-10 мм за водосточной трубой

Артикул, номер 5351057 | EAN 4012195426974

Сталь
Описание продукта
Описание продукта
• с выемкой;

• для круглых проводников Rd 8-10;

• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
взрывозащищённый нет
Встроенная направляющая круглого провода нет
Диапазон зажима мин. 100 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1598 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1598 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
301 S-100 Сталь 5351057
10 Штук
301 S-120 Сталь 5351073
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 301 S-100 / 5351057 , 0.09MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 301 S-100 / 5351057 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 301 S-100 / 5351057 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 301 S-100 / 5351057 , 0.13MB , pdf

301 S-100 / 5351057
Загрузить