- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба 11мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 11 mm Диапазон зажима D мин. 11 mm для диаметра 11 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 11 mm Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 11mm Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Устойчив к УФ да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0218 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0218 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7908 11 G / 1442015 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7908 11 G / 1442015 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 7908 11 G / 1442015 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7908 11 G / 1442015 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7908 11 G / 1442015 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский