Скоба для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 1443011 | EAN 4012195135616

1443011 / 7909 6 G
6
1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скоба 6мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 6 mm
Диапазон зажима D мин. 6 mm
для диаметра 6
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1 mm
Размер 6mm
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Устойчив к УФ да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0071 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0071 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7909 6 G 6 1 mm 1443011
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7909 6 G / 1443011 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7909 6 G / 1443011 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 7909 6 G / 1443011 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7909 6 G / 1443011 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7909 6 G / 1443011 , 0.12MB , pdf

7909 6 G / 1443011
Загрузить