- Описание продукта
-
Описание продукта• для предотвращения скользящих разрядов на поверхности токоотвода OBO isCon®;
• подходит для фиксации 2 токоотводов isCon®;
• для монтажа в изолированных молниеприемных мачтах isFang.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром макс. 114 mm Для труб диаметром мин. 17,2 mm Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 25 mm² Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 2,5 mm² Посадка 3_8-4mm mm Размер 3/8-4" Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 75 mm Длина 595 mm Размер L 595 mm Ширина 31,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4578 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4578 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 927 2 6-K / 5057599 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 927 2 6-K / 5057599 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 927 2 6-K / 5057599 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 927 2 6-K / 5057599 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский