Скоба Haft-Clip

Артикул, номер 2228858 | EAN 4012195219972

10 mm
14 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на провод
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Двойная скоба нет
для гвоздя диаметром 2,0 x 40
Для кабеля с макс. диаметром 14 mm
Для кабеля с мин. диаметром 10 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 10-14mm, L40
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность да
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 13,3 mm
Размер B 10 mm
Размер L 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0068 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0068 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2027 25 LGR 25 mm 10 mm 14 mm 2,0 x 25 светло-серый; RAL 7035 2228823
100 Штук
2027 30 LGR - 10 mm 14 mm 2,0 x 30 светло-серый; RAL 7035 2228831
100 Штук
2027 40 LGR - 10 mm 14 mm 2,0 x 40 светло-серый; RAL 7035 2228858
100 Штук
2027 30 LGR SO 30 mm 10 mm 14 mm 2,0 x 30 светло-серый; RAL 7035 2232936
150 Штук
2027 40 LGR SO 40 mm 10 mm 14 mm 2,0 x 40 светло-серый; RAL 7035 2232940
150 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2027 40 LGR / 2228858 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2027 40 LGR / 2228858 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2027 40 LGR / 2228858 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2027 40 LGR / 2228858 , 0.13MB , pdf

2027 40 LGR / 2228858
Загрузить