Скоба Haft-Clip

Артикул, номер 2228963 | EAN 4012195609551

2228963 / 1985 16-19
16 mm
19 mm
2,5 x 40
натуральный
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на провод, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
для гвоздя диаметром 2,5 x 40
Для кабеля с макс. диаметром 19 mm
Для кабеля с мин. диаметром 16 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов нет
Размер 16-19mm, L40
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма Прямоугольный (для плоского провода)
Цвет натуральный

Размеры

Высота 20 mm
Длина 24 mm
Размер Н 20 mm
Размер B 12 mm
Размер L 24 mm
Ширина 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0111 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0111 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1985 16-19 16 mm 19 mm 2,5 x 40 натуральный 2228963
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1985 16-19 / 2228963 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия 1985 16-19 / 2228963 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1985 16-19 / 2228963 , 0.13MB , pdf

1985 16-19 / 2228963
Загрузить