Скоба Haft-Clip

Артикул, номер 2228688 | EAN 4012195828556

25 mm
4 mm
7 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на провод
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Двойная скоба нет
Длина гвоздя 25 mm
для гвоздя диаметром 2,0 x 25
Для кабеля с макс. диаметром 7 mm
Для кабеля с мин. диаметром 4 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 4-7mm, L25
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность да
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Размер Н 7,1 mm
Размер B 7,2 mm
Размер L 14,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,003 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,003 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2025 18 RW 25 mm 4 mm 7 mm 2,0 x 18 белоснежный; RAL 9010 2228686
100 Штук
2025 25 RW 25 mm 4 mm 7 mm 2,0 x 25 белоснежный; RAL 9010 2228688
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2025 25 RW / 2228688 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2025 25 RW / 2228688 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2025 25 RW / 2228688 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2025 25 RW / 2228688 , 0.13MB , pdf

2025 25 RW / 2228688
Загрузить