Скоба Haft-Clip

Артикул, номер 2228904 | EAN 4012195220039

2228904 / 2028 40 LGR
40 mm
14 mm
17 mm
2,0 x 40
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на провод
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Двойная скоба нет
Длина гвоздя 40 mm
для гвоздя диаметром 2,0 x 40
Для кабеля с макс. диаметром 17 mm
Для кабеля с мин. диаметром 14 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 14-17mm, L40
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность да
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 17,8 mm
Размер B 15 mm
Размер L 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0111 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0111 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2028 40 LGR 40 mm 14 mm 17 mm 2,0 x 40 светло-серый; RAL 7035 2228904
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2028 40 LGR / 2228904 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2028 40 LGR / 2228904 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2028 40 LGR / 2228904 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2028 40 LGR / 2228904 , 0.13MB , pdf

2028 40 LGR / 2228904
Загрузить