- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба Haft-Clip, для крепления на проводе, подходит для стальных гвоздей 2 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет для гвоздя диаметром 2 Для кабеля с макс. диаметром 14 mm Для кабеля с мин. диаметром 10 mm Закаленная поверхность нет Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 10-14mm С гвоздем нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность да Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 13,3 mm Размер B 10 mm Размер L 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0045 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0045 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 4041 / 2215349 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 4041 / 2215349 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 4041 / 2215349 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 4041 / 2215349 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский