Скоба Haft-Clip, без гвоздя

Артикул, номер 2215306 | EAN 4012195213550

4 mm
7 mm
2
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на проводе, подходит для стальных гвоздей 2 мм
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
для гвоздя диаметром 2
Для кабеля с макс. диаметром 7 mm
Для кабеля с мин. диаметром 4 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 4-7mm
С гвоздем нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 7,1 mm
Размер B 7,2 mm
Размер L 14,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0016 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0016 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
4039 SP 4 mm 7 mm 2 светло-серый; RAL 7035 2214873
200 Штук
4039 4 mm 7 mm 2 светло-серый; RAL 7035 2215306
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 4039 / 2215306 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 4039 / 2215306 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 4039 / 2215306 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 4039 / 2215306 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 4039 / 2215306, 52.57 kB, jpg

4039 / 2215306
Загрузить