- Описание продукта
-
Описание продуктаДля крепления плоских проводников FL 30.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка max. FL30 mm Промежуточная пластина нет Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 50 mm Размер L 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0489 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0489 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 366 50 / 5059496 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 366 50 / 5059496 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 366 50 / 5059496 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 366 50 / 5059496 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский