- Описание продукта
-
Описание продукта• Подходит для: 4–16 мм² x 4–16 мм²
• С 4 винтами с цилиндрической головкой M4 x 16
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал латунный Поверхность Никелированный Подходит для Сплошной круг Размер 4-16mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1001 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1001 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 471 4-16 P / 5064017 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 471 4-16 P / 5064017 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 471 4-16 P / 5064017 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 471 4-16 P / 5064017 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский