Скользящая гайка

Артикул, номер 1147008 | EAN 4012196488636

17 mm
10,5 mm
4 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для использования вместе с профильной рейкой CL2008
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 11 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 4
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M4
Резьба M4
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Длина 17 mm
Ширина 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0007 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0007 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CL20SN M4 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M4 1147008
100 Штук
CL20SN M5 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M5 1147012
100 Штук
CL20SN M6 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M6 1147016
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CL20SN M4 ZL / 1147008 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия CL20SN M4 ZL / 1147008 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CL20SN M4 ZL / 1147008 , 0.12MB , pdf

CL20SN M4 ZL / 1147008
Загрузить