Скользящая гайка, А4

Артикул, номер 1147076 | EAN 4012196488780

26 mm
16,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для использования на профильных рейках CM3015, CM3518 и AM3518


Скользящая гайка для использования вместе с профильными перекладинами C30.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 16,5 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M6
Резьба M6
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Длина 26 mm
Размер Н 4 mm
Размер B 16 mm
Размер L 26 mm
Ширина 16,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0689 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0689 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ACMSN M6 A4 26 mm 16,5 mm 4 mm M6 1147076
100 Штук
ACMSN M8 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M8 1147080
100 Штук
ACMSN M10 A4 26 mm 16,5 mm 6 mm M10 1147084
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ACMSN M6 A4 / 1147076 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ACMSN M6 A4 / 1147076 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ACMSN M6 A4 / 1147076 , 0.12MB , pdf

ACMSN M6 A4 / 1147076
Загрузить