Скользящая гайка, А4

Артикул, номер 1147126 | EAN 4012196489435

35 mm
17 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для профильной рейки MS4022
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 17 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M6
Резьба M6
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 10 mm
Длина 35 mm
Размер Н 10 mm
Размер B 17 mm
Размер L 30 mm
Ширина 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1659 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1659 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS40SN M6 A4 35 mm 17 mm 10 mm M6 1147126
50 Штук
MS40SN M8 A4 35 mm 17 mm 10 mm M8 1147130
50 Штук
MS40SN M10 A4 35 mm 17 mm 10 mm M10 1147134
50 Штук
MS40SN M12 A4 35 mm 17 mm 11,5 mm M12 1147138
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS40SN M6 A4 / 1147126 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MS40SN M6 A4 / 1147126 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS40SN M6 A4 / 1147126 , 0.13MB , pdf

MS40SN M6 A4 / 1147126
Загрузить