Скользящая гайка, А4

Артикул, номер 1147186 | EAN 4012196489664

43 mm
21 mm
12 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для профильной рейки MS5030
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M8
Резьба M8
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 12 mm
Длина 43 mm
Ширина 21 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3145 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3145 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS50SN M6 A4 43 mm 21 mm 12 mm M6 1147172
50 Штук
MS50SN M8 A4 43 mm 21 mm 12 mm M8 1147186
50 Штук
MS50SN M10 A4 43 mm 21 mm 12 mm M10 1147190
50 Штук
MS50SN M12 A4 43 mm 21 mm 12 mm M12 1147194
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS50SN M8 A4 / 1147186 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MS50SN M8 A4 / 1147186 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS50SN M8 A4 / 1147186 , 0.13MB , pdf

MS50SN M8 A4 / 1147186
Загрузить