Скользящая гайка с пружиной A4

Артикул, номер 1147344 | EAN 4012196490011

35 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка с пружиной для установки на профильных рейках МS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M10
Резьба M10
С пружиной да
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 8 mm
Длина 35 mm
Размер Н 8 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1929 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1929 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41SNF M6 A4 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147336
50 Штук
MS41SNF M8 A4 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147340
50 Штук
MS41SNF M10 A4 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147344
50 Штук
MS41SNF M12 A4 35 mm 20 mm 9 mm M12 1147348
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41SNF M10 A4 / 1147344 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41SNF M10 A4 / 1147344 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41SNF M10 A4 / 1147344 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41SNF M10 A4 / 1147344 , 0.12MB , pdf

MS41SNF M10 A4 / 1147344
Загрузить