Скользящая гайка с пружиной ZL

Артикул, номер 1147306 | EAN 4012196489930

35 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка с пружиной для установки на профильных рейках МS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Горячая оцинковка
Размер M6
Резьба M6
С пружиной да
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 6 mm
Длина 35 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0902 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0902 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41SNF M6 F 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147306
50 Штук
MS41SNF M8 F 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147310
50 Штук
MS41SNF M10 F 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147314
50 Штук
MS41SNF M12 F 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147318
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.12MB , pdf

MS41SNF M6 F / 1147306
Загрузить