Скользящая гайка ZL

Артикул, номер 1147210 | EAN 4012196489862

35 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M8
Резьба M8
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Высота 6 mm
Длина 35 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0731 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0731 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41SN M6 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147206
50 Штук
MS41SN M8 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147210
50 Штук
MS41SN M10 ZL 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147214
50 Штук
MS41SN M12 ZL 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147218
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41SN M8 ZL / 1147210 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41SN M8 ZL / 1147210 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41SN M8 ZL / 1147210 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41SN M8 ZL / 1147210 , 0.13MB , pdf

MS41SN M8 ZL / 1147210
Загрузить