- Описание продукта
-
Описание продуктаОснование MB:
• предназначено для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• для сетей TN;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 3-polig Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети TN Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8044 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8044 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MB 3 / 5096665 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MB 3 / 5096665 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MB 3 / 5096665 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MB 3 / 5096665 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский