- Описание продукта
-
Описание продуктаОснование V 20-C/U...:
• предназначено для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с дистанционной сигнализацией и перекидным контактом с нулевым потенциалом для контроля рабочего состояния;
• с акустической сигнализацией для контроля рабочего состояния, звуковой сигнал может отключаться на 24 часа;
• готовое к подключению решение.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 4 Исполнение 4-полюсный в комплекте с AS; нижняя часть Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 4-polig Сигнализация на приборе оптический и акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4256 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4256 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C U-4 AS / 5096448 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C U-4 AS / 5096448 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C U-4 AS / 5096448 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C U-4 AS / 5096448 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский