Основание Multibase с дистанционной сигнализацией

Артикул, номер 5096649 | EAN 4012195415749

Описание продукта
Описание продукта
Основание MB:

• предназначено для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;

• решение, готовое к подключению;

• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;

• вставки можно поворачивать на 180 градусов;

• с дистанционной сигнализацией и замыкающим контактом с нулевым потенциалом для контроля рабочего состояния;

• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 1
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 1-polig+FS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети прочее

Возможности подключения

Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3046 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3046 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MB 1+FS 5096649
1 Штук
MB 2+FS 5096654
1 Штук
MB 3+FS 5096667
1 Штук
MB 4+FS 5096682
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MB 1+FS / 5096649 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MB 1+FS / 5096649 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MB 1+FS / 5096649 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MB 1+FS / 5096649 , 0.13MB , pdf

MB 1+FS / 5096649
Загрузить