- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/3-PH-Y: Основание разрядника для фотогальванических установок до Uoc=1000 В (соединение звездой)
• Подходит для вставок V 25-B+C типа 1+2 комбинированный разрядник
• Подходит для вставок V 20-C типа 2 разрядники для защиты от перенапряжений
• Схема для защиты от поперечного и продольного напряжений
• Защитное соединение звездой
• Низкий уровень защиты DC: < 4,0 кВ (Uoc max = 1000 В постоянного тока с V20-C/0-440)
• Низкий уровень защиты DC: < 3,0 кВ (Uoc max = 900 В постоянного тока с V25-B+C/0-385)
• Низкий уровень защиты DC: < 2,6 кВ (Uoc max = 600 В постоянного тока с V50-B+C/0-280)
• Промаркированные соединения
Применение: В фотогальванических установках между модулями PH и инвертором.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный, соединение звездой для PV Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер Y-PH Серия продукции PV-ÜSS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5753 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5753 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C U-3PH-Y / 5096647 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C U-3PH-Y / 5096647 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C U-3PH-Y / 5096647 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C U-3PH-Y / 5096647 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский