Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/U-3-PH-Y-FS: Основание разрядника для фотогальванических установок Uoc=1000 В (соединение звездой)
• Подходит для вставок V50- и V25-B+C тип 1+2 комбинированный разрядник
• Подходит для вставок V20-C тип 2 разрядники для защиты от перенапряжений
• Схема для защиты от поперечного и продольного напряжений
• Защитное соединение звездой
• Низкий уровень защиты DC: < 4,0 кВ (Uoc max = 1000 В постоянного тока с V20-C/0-440)
• Низкий уровень защиты DC: < 3,0 кВ (Uoc max = 900 В постоянного тока с V25-B+C/0-385)
• Низкий уровень защиты DC: < 2,6 кВ (Uoc max = 600 В постоянного тока с V50-B+C/0-280)
• Версия -FS с дистанционной сигнализацией, беспотенциальным переключающим контактом для контроля функций
• Промаркированные соединения
Применение: В фотогальванических установках между модулями PH и инвертором.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3-полюсный, соединение звездой для установок PV с FS Исполнение 3 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер Y-PH DC Серия продукции PV-ÜSS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9448 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9448 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C U-3PH-Y-FS / 5096646 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C U-3PH-Y-FS / 5096646 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C U-3PH-Y-FS / 5096646 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C U-3PH-Y-FS / 5096646 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.