- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединение для рукава используется в качестве потолочного крепления для электромонтажных колонн с рукавом для подвода питания к потолку типа ISS110100F и 140100F.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Привинтить Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкованный Размер 100x50x80 Серия продукции ISS Цвет цинковый Размеры
Высота 80 mm Длина 100 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5917 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5917 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SAISSF / 6290198 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SAISSF / 6290198 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SAISSF / 6290198 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский