Соединитель

Артикул, номер 6066054 | EAN 4012196064816

6066054 / SSV A2
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Стыковый соединитель для горизонтального крепления основных профилей BKK.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 104 мм
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 150 мм
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Стыковая планка
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 23 x 23 x 100
Размер 100x23
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,651 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,651 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SSV A2 2 mm 6066054
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SSV A2 / 6066054 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SSV A2 / 6066054 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SSV A2 / 6066054 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SSV A2 / 6066054 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта SSV A2 / 6066054, 52.04 kB, jpg

SSV A2 / 6066054
Загрузить