Соединитель для компенсации теплового расширения DD

Артикул, номер 6065978 | EAN 4012196218103

57 mm
1,5 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для выравнивания по длине при изменении температуры.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x300x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 57 mm
Длина 200 mm
Размер B 300 mm
Размер L 200 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5302 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5302 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RDV 610 DD 100 mm 57 mm 10 mm 1,5 mm цинковый 6065974
2 Штук
RDV 620 DD 200 mm 57 mm 200 mm 1,5 mm цинковый 6065976
2 Штук
RDV 630 DD 300 mm 57 mm 300 mm 1,5 mm цинковый 6065978
2 Штук
RDV 640 DD 400 mm 57 mm 400 mm 1,5 mm цинковый 6065980
2 Штук
RDV 650 DD 500 mm 57 mm 500 mm 1,5 mm цинковый 6065982
2 Штук
RDV 660 DD 600 mm 57 mm 600 mm 1,5 mm цинковый 6065984
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RDV 630 DD / 6065978 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RDV 630 DD / 6065978 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RDV 630 DD / 6065978 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RDV 630 DD / 6065978 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RDV 630 DD / 6065978 , 0.13MB , pdf

RDV 630 DD / 6065978
Загрузить