Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, двойной

Артикул, номер 5304202 | EAN 4012195416050

5304202 / 5002 DIN-FT
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• по 2 фиксирующих зажимных винта, гайки и пружинные шайбы;

• с установленным соединительным упором из литого цинка или омедненного литого цинка;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,535 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,535 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5002 DIN-FT Rd 8-10 mm 5304202
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5002 DIN-FT / 5304202 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5002 DIN-FT / 5304202 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5002 DIN-FT / 5304202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5002 DIN-FT / 5304202 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5002-DIN-FT , 0.09MB , pdf

5002 DIN-FT / 5304202
Загрузить