Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с прижимной пластиной

Артикул, номер 5304270 | EAN 4012195892847

5304270 / 5002 N-VA
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с двумя фиксируемыми зажимными винтами, гайками и пружинной шайбой;

• в комплект входит предварительно установленная зажимная скоба из стали;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 6–10 / Rd 6–10
Посадка Rd 8-10 mm
Применение TBS Прочее
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9144 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9144 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5002 N-VA Rd 8-10 mm 5304270
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5002 N-VA / 5304270 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5002 N-VA / 5304270 , 0.06MB , pdf
Декларация производителя 5002 N-VA / 5304270 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5002 N-VA / 5304270 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5002 N-VA / 5304270 , 0.12MB , pdf

5002 N-VA / 5304270
Загрузить