- Описание продукта
-
Описание продукта• с фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;
• с отверстием 10,2 мм;
• с предварительно установленным упором из литого цинка;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Зажимной болт Вид соединителя Соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 25 mm Длина 38 mm Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2762 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2762 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5001 DIN-FT / 5304105 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5001 DIN-FT / 5304105 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5001 DIN-FT / 5304105 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5001 DIN-FT / 5304105 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5001-DIN-FT , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский