Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, одинарный

Артикул, номер 5304113 | EAN 4012195415930

5304113 / 5001 ZN-CU
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;

• с отверстием 10,2 мм;

• с предварительно установленным упором из литого цинка;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Соединитель
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность омедненный
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0144 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0144 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5001 ZN-CU Rd 8-10 mm 5304113
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5001 ZN-CU / 5304113 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5001 ZN-CU / 5304113 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5001 ZN-CU / 5304113 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5001 ZN-CU / 5304113 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5001-N-CU , 0.09MB , pdf

5001 ZN-CU / 5304113
Загрузить