Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной

Артикул, номер 5304172 | EAN 4012195817574

5304172 / 5001 N-CU
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с одним фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;

• в комплект входит предварительно установленная зажимная скоба из стали;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Соединитель
Материал Медь
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1186 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1186 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5001 N-CU Rd 8-10 mm 5304172
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5001 N-CU / 5304172 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5001 N-CU / 5304172 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5001 N-CU / 5304172 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5001 N-CU / 5304172 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5001-N-CU , 0.09MB , pdf

5001 N-CU / 5304172
Загрузить