Соединитель для круглых проводников

Артикул, номер 5064015 | EAN 4012195389231

5064015 / 470 4-16
Сплошной круг
Описание продукта
Описание продукта
• подходит для соединения: 4-8 мм x 4-8 мм; 24
• с 4 цилиндрическими болтами M4 x 16
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал латунный
Поверхность Никелированный
Подходит для Сплошной круг
Размер 4-16mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0998 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0998 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Подходит для Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
470 4-16 Сплошной круг 5064015
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 470 4-16 / 5064015 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 470 4-16 / 5064015 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 470 4-16 / 5064015 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 470 4-16 / 5064015 , 0.13MB , pdf

470 4-16 / 5064015
Загрузить