Соединитель для проволочных лотков, удлиненный DD

Артикул, номер 6016684 | EAN 4012196054251

6016684 / GRV 245 DD
30 mm
14 mm
2 mm
Сталь
Конвейерное цинкование методом двойного погружения
L245mm
Описание продукта
Описание продукта
Удлиненный соединитель проволочных лотков для безболтового соединения лотков в продольном направлении.

Для каждого соединения необходимо 2 продольных соединителя GRV 245.

Применяется для проволочных лотков шириной от 100 мм.

Вариант FS используется для соединения проволочных лотков, оцинкованных гальваническим способом, вариант DD — для соединения проволочных лотков, оцинкованных методом горячего погружения/горячим методом, а вариант VA — для соединения проволочных лотков из нержавеющей стали.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 245 x 30
Размер L245mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 14 mm
Высота 0,55 in
Длина 245 mm
Ширина 1,18 in
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4137 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4137 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Материал Поверхность Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRV 245 DD 30 mm 14 mm 2 mm Сталь Конвейерное цинкование методом двойного погружения L245mm 6016684
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRV 245 DD / 6016684 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRV 245 DD / 6016684 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRV 245 DD / 6016684 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRV 245 DD / 6016684 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRV 245 DD / 6016684
Загрузить