Соединитель для заземляющего стержня, из нержавеющей стали V4A

Артикул, номер 5430720 | EAN 4012196456161

5430720 / AF RD 10 V4A
2000 mm
10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
• проводник RD 10-V4A для использования в грунте
• согласно стандарту для фундаментных заземлителей DIN 18014 требуется, чтобы проводник V4A находился в земле
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Номинальный размер Ø 10 mm
Поперечное сечение 75 mm²
Размер 2000mm
С отверстиями для подключения нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 2000 mm
Размер L 2000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8331 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8331 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AF RD 10 V4A 2000 mm 10 mm 5430720
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Штук
Универсальный разделительный зажим Универсальный разделительный зажим 226 VA 5336058
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AF RD 10 V4A / 5430720 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AF RD 10 V4A / 5430720 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия AF RD 10 V4A / 5430720 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AF RD 10 V4A / 5430720 , 0.13MB , pdf

AF RD 10 V4A / 5430720
Загрузить