Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикул, номер 6065922 | EAN 4012196054954

110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 135 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FVM 110 DD 100 mm 110 mm 100 mm 6065910
1 Штук
FVM 120 DD 200 mm 110 mm 200 mm 6065914
1 Штук
FVM 130 DD 300 mm 110 mm 300 mm 6065916
1 Штук
FVM 140 DD 400 mm 110 mm 400 mm 6065918
1 Штук
FVM 150 DD 500 mm 110 mm 500 mm 6065920
1 Штук
FVM 160 DD 600 mm 110 mm 600 mm 6065922
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FVM 160 DD / 6065922 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FVM 160 DD / 6065922 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании FVM 160 DD / 6065922 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия FVM 160 DD / 6065922 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FVM 160 DD / 6065922 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

FVM 160 DD / 6065922
Загрузить