- Описание продукта
-
Описание продуктаСтыковый соединитель для проволочного лотка, тип SGR.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.
50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.
В комплекте с болтом FRS M8 x 25 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 6 mm Подходит для проволочного лотка да Размер 24 x 28 Размер 24x28x30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 1,18 in Высота 30 mm Длина 24 mm Ширина 1,1 in Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1111 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1111 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GUV 6 FT / 6016573 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GUV 6 FT / 6016573 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GUV 6 FT / 6016573 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GUV 6 FT / 6016573 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский