- Описание продукта
-
Описание продуктаСтыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.
50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm Подходит для проволочного лотка да Размер 34 x 27,5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 24 mm Высота 0,94 in Длина 34 mm Ширина 1,14 in Ширина 29 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1005 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1005 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GSV 34 FT / 6016634 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GSV 34 FT / 6016634 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GSV 34 FT / 6016634 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GSV 34 FT / 6016634 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GSV 34 FT / 6016634 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский