Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для аккуратного соединения коробов между собой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Прочее Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 165 mm Для глубины короба 53 mm Исполнение Каширование среза короба Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Универсальное исполнение Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0406 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0406 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GEK-KS45-3 / 6116163 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности GEK-KS45-3 / 6116163 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GEK-KS45-3 / 6116163 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GEK-KS45-3 / 6116163 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GEK-KS45-3 / 6116163 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45 plastic device installation trunking systems , 0.17MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.