Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT

Артикул, номер 6018300 | EAN 4012196014231

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для крепления стоек IS 8.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для форм профиля I-образный профиль
Размер 200x68
Размер 17,5 x 68 x 200
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С аксессуарами для установки винтов да
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 17,5 mm
Длина 200 mm
Ширина 68 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8445 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8445 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VIS 8 FT 6018300
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VIS 8 FT / 6018300 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VIS 8 FT / 6018300 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании VIS 8 FT / 6018300 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия VIS 8 FT / 6018300 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VIS 8 FT / 6018300 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf

VIS 8 FT / 6018300
Загрузить