- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединители для крепления стоек US 5.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 46,5 x 44 x 190 Размер 190x44 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С аксессуарами для установки винтов да Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 46,5 mm Длина 190 mm Ширина 44 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,8779 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8779 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VUS 5 A4 / 6018509 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС VUS 5 A4 / 6018509 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании VUS 5 A4 / 6018509 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия VUS 5 A4 / 6018509 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VUS 5 A4 / 6018509 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский