- Описание продукта
-
Описание продукта• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
• быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали
• с пружинной шайбой по DIN 137
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Универсальная соединительная клемма Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка RD 6-8 / 8-10 mm Промежуточная пластина да Размер 40x40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер A 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4324 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4324 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 249 6-10 ST / 5311410 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 249 6-10 ST / 5311410 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 249 6-10 ST / 5311410 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Vario quick connector , 1.10MB , pdf
Казахстан - Русский