Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикул, номер 5311705 | EAN 4012195451990

Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;

• быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 40x40mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 5,6 kA
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер A 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3577 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3577 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
249 8-10 ST Rd 8-10 mm 5311500
20 Штук
249 B ST Rd 8-10 mm 5311705
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 249 B ST / 5311705 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 249 B ST / 5311705 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 249 B ST / 5311705 , 0.12MB , pdf

249 B ST / 5311705
Загрузить