- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный фланец для монтажа разделительного искрового промежутка для взрывоопасных зон тип EX ISG на изолированных фланцах и изолированных частях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Диаметр отверстия, мин. 18 mm Запасная деталь нет Исполнение для винтов М16 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 120x45x40 Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4515 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4515 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AB EX ISG S M16 / 5240366 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия AB EX ISG S M16 / 5240366 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AB EX ISG S M16 / 5240366 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский