Соединительная коробка генератора, тип 1+2 с 4 фиксаторами, для 4 x 1 линии

Артикул, номер 5088640 | EAN 4012196422654

5088640 / VG-BC PV900KS4
IP65
Описание продукта
Описание продукта
Системное решение с фотогальваническими предохранителями (не входят в комплект) для фотогальванических преобразователей с 1 трекером MPP

• Отказоустойчивая Y-образная схема подключения согласно VDE 0100-712 (50539-12)
• Низкий уровень срабатывания при постоянном токе: < 3,0 кВ (Uoc макс. = 900 В пост. тока с V25-B+C/0-450PV)
• Полюса (+) защищены 4 фотогальваническими предохранителями 10 x 38 мм (не входят в комплект), 900 В пост. тока
• 4 полюса (-) параллельно подключены с помощью клемм до 6 мм² в корпусе, до 30 А пост. тока на клемму
• Предустановка в корпус из поликарбоната (IP65), УФ-стойкость для наружного применения, включая комплект кабельного вывода


Для защиты постоянного тока инвертора фотоэлектрических установок.
В случае опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, различных температур и солнца необходимы дополнительные меры защиты!


  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Блокировка строки 1-полюсная
Вид защиты IP65
Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус
Время срабатывания <25 ns
Глубина 122 mm
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение Тип 1+2 в корпусе с держателями предохранителей (не скомплектованы)
Количество MPPT 1
Количество входов 4
Количество входов на MPPT 4
Количество входов строк 4
Количество выходов на MPPT 4
Количество линейных вводов 16
Конфигурация сети DC да
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN нет
Конфигурация сети TN-C нет
Конфигурация сети TN-C-S нет
Конфигурация сети TN-S нет
Конфигурация сети TT нет
Конфигурация сети, иная нет
макс. входное напряжение пост. тока 900 V
макс. входной ток на каждую строку 30 A
макс. выходной ток 30 A
Максимальное длительное напряжение DC 900 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Оснащен силовым разъединителем нет
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 900V DC
Серия продукции PV-ÜSS
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Болтовое соединение
Тип предохранителя gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz = полная защита фотогальванической системы)
Ток грозового импульса (10/350) 7 kA
Топография сети Постоянный ток (DC)
Функция мониторинга нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Возможности подключения

Anschlussart Generatoranschlusskasten Пружинная клемма
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 6 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,6144 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6144 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VG-BC PV900KS4 IP65 5088640
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VG-BC PV900KS4 / 5088640 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VG-BC PV900KS4 / 5088640 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VG-BC PV900KS4 / 5088640 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VG-BC PV900KS4 / 5088640 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdf

Загрузить

VG-BC PV900KS4 / 5088640
Загрузить