- Описание продукта
-
Описание продукта• Для глубинных заземлителей типа 2019 16 CU
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для глубинного заземлителя 14,2 mm Материал Красная медь Наружный диаметр 14,2 mm Размер 72x21 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 72 mm Размер D 20,5 mm Размер L 71,2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,25 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,25 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2019 16 / 5001190 , 0.15MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2019 16 / 5001190 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2019 16 / 5001190 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2019 16 / 5001190 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский