Соединительная муфта для трубы Quick-Pipe®, светло-серая

Артикул, номер 2154083 | EAN 4012196870080

Описание продукта
Описание продукта
Соединительная муфта для пластиковых электромонтажных труб для электропроводки для создания продольных соединений. Подходит для труб Quick-Pipe® или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 40
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер M20
Размер M20
Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 23 mm
Размер B 26 mm
Размер d 20 mm
Размер L 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0356 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0356 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
3000 MMS M16 LGR 2154081
10 Штук
3000 MMS M20 LGR 2154083
10 Штук
3000 MMS M25 LGR 2154085
10 Штук
3000 MMS M32 LGR 2154087
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 3000 MMS M20 LGR / 2154083 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 3000 MMS M20 LGR / 2154083 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 3000 MMS M20 LGR / 2154083 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 3000 MMS M20 LGR / 2154083 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 3000 MMS M20 LGR / 2154083 , 0.13MB , pdf

3000 MMS M20 LGR / 2154083
Загрузить