Соединительная муфта V2A

Артикул, номер 6410154 | EAN 4012196043569

Описание продукта
Описание продукта
Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M8x24mm
Размер под ключ 13
Резьба M8
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сплошная резьба да
Форма Шестигранник (гексагональный)
Шестигранный да

Размеры

Длина 24 mm
Размер 1, метрический 8
Размер 2, метрический 8
Размер L 24 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0967 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0967 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер под ключ Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CSTR M8 A2 24 mm 13 M8 6410154
50 Штук
CSTR M10 A2 30 mm 17 M10 6410162
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CSTR M8 A2 / 6410154 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CSTR M8 A2 / 6410154 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия CSTR M8 A2 / 6410154 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CSTR M8 A2 / 6410154 , 0.13MB , pdf

CSTR M8 A2 / 6410154
Загрузить