- Описание продукта
-
Описание продуктаLSA-A-LEI: LSA Соединительная планка 2/10 для подключения 10 двойных жил.
• Для использования с защитным элементом LSA-B-MAG
• Крепление на монтажном основании LSA-M
• Цвет: серый
• Зажимаемые сечения 0,14-0,5 (AWG 26-20)
Соединительная колодка LSA-Plus предназначена для постоянного, непрерывного соединения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество контактов 20 Размер 40-polig Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0893 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0893 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-A-LEI / 5084008 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSA-A-LEI / 5084008 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-A-LEI / 5084008 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-A-LEI / 5084008 , 0.13MB , pdfТехническая информация Technical information, LSA ... , 0.47MB , pdf
Казахстан - Русский